ISV namestitveni komplet za VX

Št. artikla: SV 9666932

Za namestitev ISV modulov v VX ohišja.

Št. artikla:
SV 9666932
Opis izdelka
Za montažo razširitvenih ISV modulov v ohišje.
Material
Nosilec montažnega okvirja: jeklena pločevina, pocinkano
Zaščita kontaktov: jeklena pločevina, lakirano
Zaščita kontaktov, stranska: PVC
Obseg dobave
Podpora za montažo
Zaščita kontaktov
Sestavni deli
Velikost
Širinske enote (WU) pri 250 mm: 2
Višinske enote (U) pri 150 mm: 11
Za model št.
8457.000
8684.000
8685.000
8686.000
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
Širina: 600 mm
Višina: 1.800 mm
Globina: 400 mm
500 mm
600 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
6,6 kg
Bruto teža
7 kg
Carinska tarifna številka
83024900
EAN
4028177923287
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
ISV installation kit for VX, 2 WU (500 mm), 11 U (1650 mm), WxH: 600x1800 mm
Dokumentacija
Instructions