Modul stranske plošče predala za prostor za priključitev kablov

Št. artikla: SV 9673069

Za namestitev Maxi-PLS sistema kabelskih priključnih letev.

Št. artikla:
SV 9673069
Opis izdelka
Za montažo sistema kabelskih priključnih tirnic Maxi-PLS.
Material
Jeklena pločevina, 2 mm
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Za namestitev sistema zbiralnih sponk
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
Maxi-PLS 3200
Mere
Višina: 450 mm
Primerno za
Globina: = 600 mm
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
8,444 kg
Bruto teža
8,889 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177575813
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV Compartment side panel module, H: 450 mm, for D: 600 mm