Lahko se namesti na TS okvir, modul stranske plošče ali med okvir in pomožno konstrukcijo, omogoča drsno vstavljanje pregradnih sten.
- Št. artikla:
- SV 9673406
- Opis izdelka
- Montažni nosilec je pritrjen na TS okvir, stranski stenski modul ali v prostor med profilom okvirja in pomožno konstrukcijo. Predhodno izdelane montažne odprtine omogočajo vstavitev funkcionalnih predelnih sten.
- Material
- Jeklena pločevina, 1,5 mm
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- For compartment depth
- 600 mm
- Dolžina
- 552 mm
- Mere
- Dolžina: 552 mm
- Paketi
- 8 pc(s).
- Neto teža
- 3,4 kg
- Bruto teža
- 3,824 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177544444
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis izdelka
- SV Mounting bracket, L: 552 mm, for compartment divider