Za konfiguracijo zračnih odklopnikov (ACB) v predelnih stenah.
- Št. artikla:
- SV 9673004
- Opis izdelka
- Za namestitev odklopnikov električnega tokokroga (ACB) v funkcionalnih prostorih.
- Material
- Jeklena pločevina, 2,5 mm
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Dolžina
- 351 mm
- Navodila za sestavljanje
- Za vsako namestitev sta potrebna 2 montažna nosilca za predelne stene in nosilna tirnica ACB.
- Mere
- Dolžina: 351 mm
- Primerno za
- Širina: = 400 mm
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 2 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177578319
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis izdelka
- SV Air circuit-breaker support rail, L: 351 mm, for TS (W: 400 mm)
- Dokumentacija
- Instructions