Podporna palica zračnega odklopnika

Št. artikla: SV 9673006

Za konfiguracijo zračnih odklopnikov (ACB) v predelnih stenah.

Št. artikla:
SV 9673006
Opis izdelka
Za namestitev odklopnikov električnega tokokroga (ACB) v funkcionalnih prostorih.
Material
Jeklena pločevina, 2,5 mm
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Dolžina
551 mm
Navodila za sestavljanje
Za vsako namestitev sta potrebna 2 montažna nosilca za predelne stene in nosilna tirnica ACB.
Mere
Dolžina: 551 mm
Primerno za
Širina: = 600 mm
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
2,826 kg
Bruto teža
3,026 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177578326
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV Air circuit-breaker support rail, L: 551 mm, for TS (W: 600 mm)
Dokumentacija
Instructions