Za vodoravno ločevanje predelnih sten.
- Št. artikla:
- SV 9673448
- Zasnova
- Z lamelami
- Opis izdelka
- Za vodoravno ločevanje funkcionalnih prostorov. V kombinaciji s stranskimi stenskimi moduli ustvarja pregrado v skladu s Form 3 ali 4.
- Material
- Jeklena pločevina, 1,25 mm
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- For compartment depth
- 800 mm
- Navodila za sestavljanje
- Za namestitev vsake predelne stene sta potrebna 2 montažna nosilca.
- Mere
- Širina: 306 mm
Globina: 788 mm - Primerno za
- Širina: = 400 mm
- Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 8,8 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177570825
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis izdelka
- SV Compartment divider, WT: 306x788 mm, for TS (W: 400 mm)