Pregrada za predele s kanalom za navpične sisteme zbiralnih sponk

Št. artikla: SV 9673436

Za vodoravno ločevanje predelov z navpičnimi zbiralnimi sponkami.

Št. artikla:
SV 9673436
Zasnova
Z lamelami
Opis izdelka
Za vodoravno ločevanje funkcionalnih prostorov z navpičnimi zbiralnimi sponkami. V kombinaciji s stranskimi stenskimi moduli ustvarja pregrado v skladu s Form 3 ali 4.
Material
Jeklena pločevina, 1,25 mm
Površinska obdelava
Pocinkano
Izrez za montažo
Širina:212 mm
Globina:201 mm
For compartment depth
600 mm
Navodila za sestavljanje
Za namestitev vsake predelne stene sta potrebna 2 montažna nosilca.
Mere
Širina: 306 mm
Globina: 588 mm
Primerno za
Širina: = 400 mm
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
5,2 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177570887
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV Compartment divider, WT: 306x588 mm, for TS (W: 400 mm), with busbar gland
Tehnični listi
Technical details