Delne montažne plošče za module stranskih predelnih plošč (notranja razdelitev na predele)

Št. artikla: SV 9673660

Z ali brez kanalov, za neposredno pritrditev na module stranskih plo?? predelov.
Št. artikla:
SV 9673660
Zasnova
Brez kanala
Opis izdelka
Za neposredno namestitev na module stranskih sten funkcionalnega prostora za notranjo pregrado. Univerzalna notranja oprema s stikalnimi in krmilnimi napravami. Izdelava dodatnih montažnih nivojev. V kombinaciji s funkcionalnimi predelnimi stenami in moduli stranskih sten je možna notranja pregrada v skladu s Form 2, 3 ali 4.
Material
Jeklena pločevina, 2 mm
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Kotni nosilci in montažni deli
Za višino predala
1.000 mm
Mere
Širina: 502 mm
Višina: 993 mm
Primerno za
Širina: = 600 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
11,625 kg
Bruto teža
12,237 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177544123
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV Partial mounting plate, WH: 502x993 mm, for TS (B: 600 mm)