Delna montažna plošča za stransko ploščo predala

Št. artikla: SV 9683642

Z ali brez kanala, za neposredno pritrditev na stransko ploščo funkcionalnega prostora.

Št. artikla:
SV 9683642
Zasnova
zaprto
Opis izdelka
Za neposredno namestitev na stransko steno funkcionalnega prostora za notranjo pregrado. Univerzalna notranja oprema s stikalnimi in krmilnimi napravami. Izdelava dodatnih montažnih nivojev. V kombinaciji s funkcionalnimi predelnimi stenami in stranskimi stenami je možna notranja pregrada v obliki Form 1 do 4.
Material
Jeklena pločevina, 2 mm
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Kotni nosilci in montažni deli
Za višino predala
200 mm
Mere
Širina: 302 mm
Višina: 193 mm
Primerno za
Širina: = 400 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,5 kg
Bruto teža
1,9 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
7,2 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177935365
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV Partial mounting plate, WH: 302x193 mm, solid, for VX (W: 400 mm)
Izjave
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions