Z ali brez kanala, za neposredno pritrditev na stransko ploščo funkcionalnega prostora.
- Št. artikla:
- SV 9683646
- Zasnova
- zaprto
- Opis izdelka
- Za neposredno montažo na stransko steno funkcionalnega prostora za notranjo pregrado. Univerzalna notranja oprema s stikalnimi in krmilnimi napravami. Izdelava dodatnih montažnih nivojev. V kombinaciji s funkcionalnimi predelnimi stenami in stranskimi stenami je možna notranja pregrada v skladu s Form od 1 do 4.
- Material
- Jeklena pločevina, 2 mm
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Kotni nosilci in montažni deli
- Za višino predala
- 600 mm
- Mere
- Širina: 302 mm
Višina: 593 mm - Primerno za
- Širina: = 400 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 4,58 kg
- Bruto teža
- 5,28 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 20,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177935228
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis izdelka
- SV Partial mounting plate, WH: 302x593 mm, solid, for VX (W: 400 mm)
- Dokumentacija
- Instructions