Z ali brez kanala, za neposredno pritrditev na stransko ploščo funkcionalnega prostora.
- Št. artikla:
- SV 9683663
- Zasnova
- zaprto
- Opis izdelka
- Za neposredno montažo na stransko steno funkcionalnega prostora za notranjo pregrado. Univerzalna notranja oprema s stikalnimi in krmilnimi napravami. Izdelava dodatnih montažnih nivojev. V kombinaciji s funkcionalnimi predelnimi stenami in stranskimi stenami je možna notranja pregrada v skladu s Form od 1 do 4.
- Material
- Jeklena pločevina, 2 mm
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Kotni nosilci in montažni deli
- Za višino predala
- 300 mm
- Mere
- Širina: 502 mm
Višina: 293 mm - Primerno za
- Širina: = 600 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 2,82 kg
- Bruto teža
- 3,64 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 13,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177935396
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis izdelka
- SV Partial mounting plate, WH: 502x293 mm, solid, for VX (W: 600 mm)
- Izjave
- Declaration of conformity UK
- Dokumentacija
- Instructions