Pregrada za predele za VX

Št. artikla: SV 9683428

Za vodoravno ločevanje predelnih sten.

Št. artikla:
SV 9683428
Zasnova
Z lamelami
Opis izdelka
Za vodoravno razdelitev funkcionalnih prostorov. V kombinaciji s stranskimi ploščami ustvarja razdelitev v skladu s Form od 1 do 4. Pritrdi se na stransko ploščo funkcionalnega prostora ali na profil ohišja. Integrirani izrezi s predhodno označenimi možnostmi izbijanja se uporabljajo za navpično napeljavo krmilnih kablov ali kabelskih kanalov pa tudi za napeljavo razdelilnih vodil ali priključnih sklopov.
Material
Jeklena pločevina, 1,5 mm
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Navodila za sestavljanje
Za ustvarjanje funkcionalnih prostorov kot notranjih predelnih sten je potrebna uporaba stranskih plošč funkcionalnega prostora
Mere
Širina: 1.111 mm
Globina: 780 mm
Primerno za
Širina: = 1.200 mm
Globina: = 800 mm
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
12,52 kg
Bruto teža
13,72 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
52,3 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177936430
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV Compartment divider, WD: 1111x780 mm, for VX (WD: 1200x800 mm)
Dokumentacija
Instructions