Pregrada za predele za VX

Št. artikla: SV 9683446

Za vodoravno ločevanje predelnih sten.

Št. artikla:
SV 9683446
Zasnova
Z lamelami
Opis izdelka
Za vodoravno razdelitev funkcionalnih prostorov. V kombinaciji s stranskimi ploščami ustvarja razdelitev v skladu s Form od 1 do 4. Pritrdi se na stransko ploščo funkcionalnega prostora ali na profil ohišja. Integrirani izrezi s predhodno označenimi možnostmi izbijanja se uporabljajo za navpično napeljavo krmilnih kablov ali kabelskih kanalov pa tudi za napeljavo razdelilnih vodil ali priključnih sklopov.
Material
Jeklena pločevina, 1,5 mm
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Navodila za sestavljanje
Za ustvarjanje funkcionalnih prostorov kot notranjih predelnih sten je potrebna uporaba stranskih plošč funkcionalnega prostora
Mere
Širina: 311 mm
Globina: 580 mm
Primerno za
Širina: = 400 mm
Globina: = 600 mm
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
3,56 kg
Bruto teža
3,96 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
15,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177936416
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV Compartment divider, WD: 311x580 mm, for VX (WD: 400x600 mm)
Odobritve
Lloyds Register of Shipping
Izjave
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions