Stranska plošča predala za VX

Št. artikla: SV 9683036

Stranska predelna plošča za pritrditev delnih montažnih plošč in predelnih sten.

Št. artikla:
SV 9683036
Zasnova
For busbar system configuration in roof and base area.
Opis izdelka
Stranska predelna stena za pritrditev delnih montažnih plošč in funkcionalne predelne stene.
Material
Jeklena pločevina, 1,5 mm
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Mere
Višina: 1.931 mm
Globina: 538 mm
Primerno za
Višina: = 2.200 mm
Globina: = 600 mm
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
24 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177936485
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV Compartment side panel, HD: 1931x538 mm, for VX (HD: 2200x600 mm)
Odobritve
Lloyds Register
Dokumentacija
Instructions