Za pokrivanje predelne stene s prehodnimi priključki.
Plastična plošča z uvodnicami za predelno steno
Št. artikla: SV 9683508
- Št. artikla:
- SV 9683508
- Opis izdelka
- Za prekrivanje funkcionalnih predelnih sten s prehodnimi priključki.
- Material
- ABS
- Barva
- Podobno RAL 9005
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Mere
- Širina: 650 mm
Višina: 251 mm - Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 1,4 kg
- Bruto teža
- 1,5 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177937710
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis izdelka
- SV plastic gland plate functional space divider (width 800 mm)
- Dokumentacija
- Instructions