Podporna palica zračnega odklopnika

Št. artikla: SV 9683306

Za konfiguracijo zračnih odklopnikov (ACB) v predelnih stenah.

Št. artikla:
SV 9683306
Opis izdelka
Za vgradnjo odklopnikov električnega tokokroga (ACB) v funkcionalnih prostorih.
Material
Jeklena pločevina, 2,5 mm
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Dolžina
496 mm
Mere
Dolžina: 496 mm
Primerno za
Širina: = 600 mm
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
2,5 kg
Bruto teža
3,08 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
11,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177937482
ETIM 9
EC002936
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV air circuit-breaker support rail for VX (width 600 mm)
Dokumentacija
Instructions