Za pritrditev nosilne tirnice zračnega odklopnika.
- Št. artikla:
- SV 9683326
- Opis izdelka
- Za pritrditev montažne letve odklopnika na profil ohišja ali na stransko steno funkcionalnega prostora.
- Material
- Jeklena pločevina, 2,5 mm
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Primerno za
- Globina: = 600 mm
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 3,4 kg
- Bruto teža
- 3,646 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 14 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73182900
- EAN
- 4028177937512
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis izdelka
- SV air circuit mounting bracket for VX (depth 600 mm)
- Izjave
- Declaration of conformity UK
- Dokumentacija
- Instructions