Predelna plošča za element ločilnika

Št. artikla: SV 9674348

Za ločevanje prostora zbiralnih sponk in prostora stikalnih naprav NH (funkcionalni prostor).

Št. artikla:
SV 9674348
Opis izdelka
Predelna plošča za ločevanje prostora zbiralnih sponk in NH ločilnika (funkcionalni prostor).
Material
Jeklena pločevina, 1,5 mm, pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Montažni položaj
Top
Bottom
Primerno za proizvajalca (tip)
ABB
SlimLine
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,899 kg
Bruto teža
1,9 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177617728
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV Dividing plate, for fuse-switch disconnector section, (ABB SlimeLine)