Nosilec zbiralnih sponk za element ločilnika

Št. artikla: SV 9674418

Nosilec zbiralnih sponk za razdelilni sistem zbiralnih sponk razdelka odklopnih stikal.

Št. artikla:
SV 9674418
Opis izdelka
Nosilec zbiralnih sponk za sistem razdelilnih zbiralnih sponk za ločilnike.
Material
Duroplastični poliester
Obseg dobave
Montažni nosilec in vijaki
Za namestitev zbiralnih sponk
Flat copper busbars
Za namestitev zbiralnih sponk
Širina: 80
Višina: 10 mm
Število polov
3-pole
4-pole
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,219 kg
Bruto teža
1,254 kg
Carinska tarifna številka
85469010
EAN
4028177613461
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV Busbar support, for busbar WH: 80x10 mm, (fuse-switch disconnector section)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions