Razdelilne zbiralne sponke 30 x 10 mm

Št. artikla: SV 9675210

Št. artikla:
SV 9675210
Zasnova
Za sisteme razdelilnih zbiralnih sponk za funkcionalnim prostorom
Opis izdelka
Pripravljeno za priklop kompletov T priključkov.
Material
E-Cu
Dolžina
1.410 mm
Primerno za
Višina: = 2.000 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
3,76 kg
Bruto teža
3,8 kg
Teža bakra (kg na kos)
3,76
Carinska tarifna številka
74071000
EAN
4028177575929
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Opis izdelka
SV Distribution busbar E-Cu, WH: 30x10 mm, L: 1410 mm
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK