Zbiralne sponke E-Cu

Št. artikla: SV 3580100

Dolžina: 2400 mm/vodnik.

Št. artikla:
SV 3580100
Material
E-Cu F30
Opomba
Lahko se individualno odreže na zahtevano dolžino
Standardi
DIN EN 13 601
Prečni prerez
12 mm x 10 mm
Mere
Dolžina: 2.400 mm
Paketi
6 pc(s).
Neto teža
15,48 kg
Bruto teža
15,5 kg
Teža bakra (kg na kos)
2,58
Carinska tarifna številka
74071000
EAN
4028177219526
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Opis izdelka
SV Busbar E-Cu, WH: 12x10 mm, L: 2400 mm
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Tehnični listi
Technical details