Dolžina: 2400 mm/vodnik.
- Št. artikla:
- SV 3581000
- Material
- E-Cu F30
- Opomba
- Lahko se individualno odreže na zahtevano dolžino
- Standardi
- DIN EN 13 601
- Prečni prerez
- 15 mm x 5 mm
- Mere
- Dolžina: 2.400 mm
- Paketi
- 6 pc(s).
- Neto teža
- 9,48 kg
- Bruto teža
- 9,6 kg
- Teža bakra (kg na kos)
- 1,61
- Carinska tarifna številka
- 74071000
- EAN
- 4028177044760
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Opis izdelka
- SV Busbar E-Cu, WH: 15x5 mm, L: 2400 mm