Za pokrivanje razdelilnega sistema zbiralnih sponk v omarici z odklopnikom, zasnovani za namestitev naprav ABB (tip SlimLine) ali Siemens (tip 3NJ62). Pokrovi predala zbiralnih sponk z višino 200 mm zagotavljajo varno ločevanje med oddelkom zbiralnih sponk in funkcionalnim oddelkom, ki je zaščiteno pred stikom, z razredom zaščite IP 20. Pokrov lahko naročite pri ABB pod številko naročila NHP 407062R000X. Za višino ohišja 2000 mm mora biti pokrita višina 1500 mm, za višino ohišja 2200 mm pa višina 1700 mm.