Vijak za priključne komponente

Št. artikla: SV 9676968

Za priklop priključnih nosilcev in kompleta konektorjev (lahko se uporablja za 3-polne in 4-polne komplete konektorjev).

Št. artikla:
SV 9676968
Opis izdelka
Za povezovanje komponent, kot so povezovalni kotniki in priključni kompleti.
Material
Jeklena pločevina, pocinkano
Obseg dobave
8 matic in 16 podložk.
Mere
Navoj: M10
Dolžina navoja: 80 mm
Paketi
8 pc(s).
Neto teža
0,488 kg
Bruto teža
0,595 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
2,3 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
83024900
EAN
4028177625891
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV Screw connection, M10x80 mm
Dokumentacija
Instructions