Za priklop priključnih nosilcev in kompleta konektorjev (lahko se uporablja za 3-polne in 4-polne komplete konektorjev).
- Št. artikla:
- SV 9686855
- Opis izdelka
- Za povezovanje komponent, kot so povezovalni kotniki in priključni kompleti.
- Material
- Nerjavno jeklo
- Obseg dobave
- 8 matic in 16 podložk.
- Mere
- Navoj: M10
Dolžina navoja: 65 mm - Paketi
- 8 pc(s).
- Neto teža
- 0,48 kg
- Bruto teža
- 0,529 kg
- Carinska tarifna številka
- 73181900
- EAN
- 4028177981492
- ETIM 9
- EC003861
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis izdelka
- SV screw M10x65 mm
- Dokumentacija
- Instructions