Za priklop priključnih nosilcev in kompleta konektorjev (lahko se uporablja za 3-polne in 4-polne komplete konektorjev).
- Št. artikla:
- SV 9686865
- Opis izdelka
- Za povezovanje komponent, kot so povezovalni kotniki in priključni kompleti.
- Material
- Nerjavno jeklo
- Obseg dobave
- 8 matic in 16 podložk.
- Mere
- Navoj: M10
Dolžina navoja: 55 mm - Paketi
- 8 pc(s).
- Neto teža
- 0,432 kg
- Bruto teža
- 0,488 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 1,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73181900
- EAN
- 4028177950252
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis izdelka
- SV bolt M10 x 55, for connecting components, such as connection bracket and connector kit.
- Dokumentacija
- Instructions