Plošča pokrova z utorom

Št. artikla: SV 9674990

Za pokrivanje delov pod napetostjo in skladnost z notranjo zaščitno kategorijo IP 2X in IP XXB znotraj nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav.

Št. artikla:
SV 9674990
Opis izdelka
Za pokrivanje delov pod napetostjo in izpolnjevanje notranjih razredov zaščite IP 2X in IP XXB znotraj nizkonapetostnih stikalnih naprav ali krmilnih sistemov. Integrirane prezračevalne odprtine omogočajo konvekcijo znotraj sistema.
Material
PVC
Mere
Širina: 1.200 mm
Višina: 800 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
3,7 kg
Bruto teža
4,2 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177806375
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV Cover plate, perforated, WH: 1200x800 mm
Tehnični listi
Data sheets