Za pokrivanje prostih odprtin za tanke NH ločilnike.
- Št. artikla:
- SV 9684990
- Opis izdelka
- Za pokrivanje prostih mest NH ločilnikov.
- Material
- Jeklena pločevina, 1,5 mm
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- 2 pokrova
2 nosilca pokrova
Sestavni deli - Mere
- Širina: 50 mm
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 1,72 kg
- Bruto teža
- 1,762 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 6,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177936805
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis izdelka
- SV blanking cover for VX, width 50 mm, version 2b
- Dokumentacija
- Instructions