Zaščitna plošča za zaščito kontaktov za ohišja s tankimi NH ločilniki

Št. artikla: SV 9684900

Za varno prekrivanje odhodnih odsekov s tankimi NH ločilniki, ki preprečujejo stik s prsti.

Št. artikla:
SV 9684900
Opis izdelka
Za zaščito kontaktov (IP 2X) odhodnih polj z NH ločilniki in sistemom zbiralnih sponk v zadnjem delu ohišja.
Material
Jeklena pločevina, 1,5 mm
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
4 stranske plošče (leva/desna stran)
2 stranski plošči (zgoraj/spodaj)
Sestavni deli
Usable width for Flat-PLS
800 mm
Opomba
Navedena širina vgradnje pri uporabi pokrova za zaščito kontaktov velja samo pri uporabi nosilca zbiralnih sponk 9686.060/9686.070
Primerno za
Vrsta ohišja: TS
Širina: = 1.000 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
6,58 kg
Bruto teža
7,48 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
28,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177936843
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Opis izdelka
SV Contact hazard protection cover, plate Form 2b (fuse-switch disconnector, section), for VX (W: 1000 mm)
Dokumentacija
Instructions