Sistem ožičenja za Ri4Power z notranjo razdelitvijo na predele.
- Št. artikla:
- SV 9683736
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- 1 obroba za ožičenje, 3-delna
Sestavni deli - Opomba
- Za navpično napeljavo kablov predelne stene omogočajo namestitev kanala za ožičenje skozi predhodno izrezane odprtine
- Primerno za
- Širina: = 600 mm
= 800 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 2,22 kg
- Bruto teža
- 2,54 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 9,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 83024200
- EAN
- 4028177937529
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Opis izdelka
- SV Wiring trim panel, 3-part, for VX (W: 600/800 mm)
- Dokumentacija
- Instructions