Obrobna plošča za ožičenje za VX

Št. artikla: SV 9683738

Sistem ožičenja za Ri4Power z notranjo razdelitvijo na predele.

Št. artikla:
SV 9683738
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
1 obroba za ožičenje, 3-delna
Sestavni deli
Opomba
Za navpično napeljavo kablov predelne stene omogočajo namestitev kanala za ožičenje skozi predhodno izrezane odprtine
Primerno za
Širina: = 1.000 mm
= 1.200 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2,74 kg
Bruto teža
3,12 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
11,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
83024200
EAN
4028177937567
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27142423
Opis izdelka
SV Wiring trim panel, 3-part, for VX (W: 1000/1200 mm)
Dokumentacija
Instructions