Kontaktni element

Št. artikla: SV 9640171

Za priklop priključnih nosilcev na Maxi-PLS zbiralne sponke.

Št. artikla:
SV 9640171
Aplikacije
Za priklop priključnih nosilcev na Maxi-PLS zbiralne sponke
Material
E-Cu
Obseg dobave
Kontaktni element
Drsni blok
Sestavni deli
Za namestitev zbiralnih sponk
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,49 kg
Bruto teža
0,494 kg
Teža bakra (kg na kos)
0,49
Carinska tarifna številka
74198090
EAN
4028177642942
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV Contact maker E-Cu, WH: 60x20 mm, (Maxi-PLS 1600/2000)
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Safety instructions