Za priklop priključnih nosilcev na Maxi-PLS zbiralne sponke.
- Št. artikla:
- SV 9640181
- Aplikacije
- Za priklop priključnih nosilcev na Maxi-PLS zbiralne sponke
- Material
- E-Cu
- Obseg dobave
- Kontaktni element
Drsni blok
Sestavni deli - Za namestitev zbiralnih sponk
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,81 kg
- Bruto teža
- 0,834 kg
- Teža bakra (kg na kos)
- 0,81
- Carinska tarifna številka
- 74198090
- EAN
- 4028177648814
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis izdelka
- SV Contact maker E-Cu, WH: 100x20 mm, (Maxi-PLS 1600/2000)
- Dokumentacija
- Safety instructions