Priključna plošča za laminirane bakrene palice

Št. artikla: SV 9650340

Za priklop laminiranih ploščatih bakrenih vodil.

Št. artikla:
SV 9650340
Opis izdelka
Za povezovanje laminiranih bakrenih vodil.
Material
Priključna plošča: E-Cu
Potisni kos: nerjavno jeklo
Obseg dobave
Sestavni deli
Za namestitev zbiralnih sponk
Maxi-PLS 60
Vpenjalna površina za laminirane bakrene palice (Š x V)
63 x 20 mm
Paketi
3 pc(s).
Neto teža
1,434 kg
Bruto teža
1,653 kg
Teža bakra (kg na kos)
0,19
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177239524
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Opis izdelka
SV Connection plate, clamping area WH: 63x20 mm, (Maxi-PLS 3200)
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details