Za priklop kablov s kabelskimi čevlji.
- Št. artikla:
- SV 9640380
- Opis izdelka
- Za priklop kablov s kabelskimi čevlji.
- Material
- Priključni čep: jeklo, pocinkano
Drsni blok: bakrena zlitina - Obseg dobave
- Priključni čepi
Drsni bloki
Sestavni deli - Za namestitev zbiralnih sponk
- Maxi-PLS 45 S/45
- Mere
- Navoj: M16
Dolžina navoja: 30 mm - Paketi
- 3 pc(s).
- Neto teža
- 0,21 kg
- Bruto teža
- 0,312 kg
- Carinska tarifna številka
- 73181535
- EAN
- 4028177238718
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Opis izdelka
- SV Terminal stud, M16, L: 30 mm, (Maxi-PLS 1600/2000)
- Dokumentacija
- Instructions
- Safety instructions