Priključni čepi za Maxi-PLS

Št. artikla: SV 9650380

Za priklop kablov s kabelskimi čevlji.

Št. artikla:
SV 9650380
Opis izdelka
Za priklop kablov s kabelskimi čevlji.
Material
Priključni čep: jeklo, pocinkano
Drsni blok: bakrena zlitina
Obseg dobave
Priključni čepi
Drsni bloki
Sestavni deli
Za namestitev zbiralnih sponk
Maxi-PLS 60
Mere
Navoj: M16
Dolžina navoja: 32 mm
Paketi
3 pc(s).
Neto teža
0,393 kg
Bruto teža
0,475 kg
Carinska tarifna številka
73181535
EAN
4028177239555
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Opis izdelka
SV Terminal stud, M16, L: 32 mm, (Maxi-PLS 3200)
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details