Drsni blok za zbiralne sponke Maxi-PLS

Št. artikla: SV 9640980

Za drsno montažo na stranski del Maxi-PLS zbiralnih sponk.

Št. artikla:
SV 9640980
Opis izdelka
Za pritrditev ploščatih bakrenih vodil in priključnih komponent na Maxi-PLS zbiralne sponke. Za stransko vstavljanje v profil vodila in pritrditev navojnih vijakov.
Material
Drsni blok: bakrena zlitina
Dolžina
25 mm
Za namestitev zbiralnih sponk
Maxi-PLS 45 S/45
Mere
Navoj: M10
Paketi
15 pc(s).
Neto teža
0,285 kg
Bruto teža
0,333 kg
Carinska tarifna številka
74198090
EAN
4028177238824
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV Sliding block, M10, L: 25 mm, for Maxi-PLS busbar, (Maxi-PLS 1600/2000)
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Dokumentacija
Instructions