Možna je naknadna vgradnja z drsno montažo na Maxi-PLS zbiralne sponke.
- Št. artikla:
- SV 9640900
- Opis izdelka
- Za pritrditev ploščatih bakrenih vodil in priključnih komponent na Maxi-PLS zbiralne sponke. Za naknadno vstavljanje v profil vodila in pritrditev navojnih vijakov.
- Material
- E-Cu
- Za namestitev zbiralnih sponk
- Maxi-PLS 45 S/45
- Mere
- Navoj: M6
- Paketi
- 15 pc(s).
- Neto teža
- 0,12 kg
- Bruto teža
- 0,142 kg
- Carinska tarifna številka
- 73181692
- EAN
- 4028177238787
- ETIM 9
- EC000096
- ECLASS 8.0
- 23110804
- Opis izdelka
- SV Sliding nut, M6, (Maxi-PLS 1600/2000)
- Dokumentacija
- Instructions
- Quick guide