Navojni vijaki za drsne bloke in drsne matice

Št. artikla: SV 9676971

Za pritrditev priključnih komponent, kot so kabelski čevlji.

Št. artikla:
SV 9676971
Opis izdelka
Za individualne možnosti povezave.
Material
Jeklo
Obseg dobave
Sestavni deli
Za namestitev zbiralnih sponk
Maxi-PLS 45 S/45
Maxi-PLS 60
Mere
Navoj: M10
Dolžina navoja: 35 mm
Paketi
8 pc(s).
Neto teža
0,248 kg
Bruto teža
0,259 kg
Carinska tarifna številka
73181535
EAN
4028177606968
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Opis izdelka
SV Threaded bolt, M10, L: 35 mm
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Dokumentacija
Instructions