Za pritrditev priključnih komponent, kot so kabelski čevlji.
- Št. artikla:
- SV 9676976
- Opis izdelka
- Za individualne možnosti povezave.
- Material
- Jeklo
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Za namestitev zbiralnih sponk
- Maxi-PLS 45 S/45
- Maxi-PLS 60
- Mere
- Navoj: M10
Dolžina navoja: 70 mm - Paketi
- 8 pc(s).
- Neto teža
- 0,384 kg
- Bruto teža
- 0,393 kg
- Carinska tarifna številka
- 73181535
- EAN
- 4028177606999
- ETIM 9
- EC002349
- ECLASS 8.0
- 23110302
- Opis izdelka
- SV Threaded bolt, M10, L: 70 mm
- Dokumentacija
- Instructions