Navojni vijaki za drsne bloke in drsne matice

Št. artikla: SV 9676981

Za pritrditev priključnih komponent, kot so kabelski čevlji.

Št. artikla:
SV 9676981
Opis izdelka
Za individualne možnosti povezave.
Material
Jeklo
Obseg dobave
Sestavni deli
Za namestitev zbiralnih sponk
Maxi-PLS 60
Mere
Navoj: M12
Dolžina navoja: 40 mm
Paketi
8 pc(s).
Neto teža
0,4 kg
Bruto teža
0,409 kg
Carinska tarifna številka
73181535
EAN
4028177606913
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Opis izdelka
SV Threaded bolt, M12, L: 40 mm
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Dokumentacija
Instructions