Za pritrditev priključnih komponent, kot so kabelski čevlji.
- Št. artikla:
- SV 9676987
- Opis izdelka
- Za individualne možnosti povezave.
- Material
- Jeklo
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Za namestitev zbiralnih sponk
- Maxi-PLS 60
- Mere
- Navoj: M12
Dolžina navoja: 80 mm - Paketi
- 8 pc(s).
- Neto teža
- 0,6 kg
- Bruto teža
- 0,645 kg
- Carinska tarifna številka
- 73181535
- EAN
- 4028177606951
- ETIM 9
- EC002349
- ECLASS 8.0
- 23110302
- Opis izdelka
- SV Threaded bolt, M12, L: 80 mm
- Dokumentacija
- Instructions