Končne podpore za zbiralne sponke Maxi-PLS

Št. artikla: SV 9659010

Za stransko pritrditev Maxi-PLS zbiralnih sponk na nosilce.

Št. artikla:
SV 9659010
Opis izdelka
Za montažo Maxi-PLS sponk pri uporabi kot sistema za kabelsko povezavo. Stopničasta razporeditev zagotavlja enostavno namestitev kablov ali žic.
Material
Poliamid
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
Barva
Podobno RAL 9011
Obseg dobave
Sestavni deli
Za namestitev zbiralnih sponk
Maxi-PLS 60
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
0,4 kg
Bruto teža
0,433 kg
Carinska tarifna številka
39269097
EAN
4028177400870
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Opis izdelka
SV End support, Maxi-PLS 3200
Odobritve
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details