Velikost: 45x45 mm, premer vodila: 974 mm²
- Št. artikla:
- SV 9640297
- Opis izdelka
- Za izdelavo kabelskih priključnih sistemov.
- Material
- E-Cu
- Prečni prerez
- 974 mm²
- Dolžina
- 1.051 mm
- Opomba
- Lahko se individualno odreže na zahtevano dolžino
- Primerno za
- Širina: = 1.200 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 9,2 kg
- Bruto teža
- 9,3 kg
- Teža bakra (kg na kos)
- 9,284
- Carinska tarifna številka
- 74071000
- EAN
- 4028177940208
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Opis izdelka
- SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 1051 mm, 45x45 mm, bar cross-section: 974 mm²
- Odobritve
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentacija
- Instructions
- Safety instructions