Maxi-PLS zbiralne sponke, E-Cu za sistem Maxi-PLS 45 S

Št. artikla: SV 9640365

Velikost: 45x45 mm, premer vodila: 974 mm²

Št. artikla:
SV 9640365
Opis izdelka
Za izdelavo kabelskih priključnih sistemov.
Material
E-Cu
Prečni prerez
974 mm²
Dolžina
2.400 mm
Opomba
Lahko se individualno odreže na zahtevano dolžino
Paketi
3 pc(s).
Neto teža
75 kg
Bruto teža
86 kg
Teža bakra (kg na kos)
21,21
Carinska tarifna številka
74071000
EAN
4028177494916
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Opis izdelka
SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 2400 mm, Maxi-PLS 1600
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details