Maxi-PLS zbiralne sponke, E-Cu za sistem Maxi-PLS 45

Št. artikla: SV 9640281

Velikost: 45x45 mm, premer vodila: 1354 mm²

Št. artikla:
SV 9640281
Opis izdelka
Za izdelavo kabelskih priključnih sistemov.
Material
E-Cu
Prečni prerez
1.354 mm²
Dolžina
999 mm
Opomba
Lahko se individualno odreže na zahtevano dolžino
Primerno za
Širina: = 1.000 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
12,04 kg
Bruto teža
12,202 kg
Teža bakra (kg na kos)
12,04
Carinska tarifna številka
74071000
EAN
4028177569430
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Opis izdelka
SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 999 mm, Maxi-PLS 2000
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details