Maxi-PLS zbiralne sponke, E-Cu za sistem Maxi-PLS 45

Št. artikla: SV 9640360

Velikost: 45x45 mm, premer vodila: 1354 mm²

Št. artikla:
SV 9640360
Opis izdelka
Za izdelavo kabelskih priključnih sistemov.
Material
E-Cu
Prečni prerez
1.354 mm²
Dolžina
2.400 mm
Opomba
Lahko se individualno odreže na zahtevano dolžino
Paketi
3 pc(s).
Neto teža
95,61 kg
Bruto teža
103,5 kg
Teža bakra (kg na kos)
28,93
Carinska tarifna številka
74071000
EAN
4028177299634
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Opis izdelka
SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 2400 mm, 45x45 mm, busbar cross-section-section: 1354 mm²
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details