Velikost: 45x45 mm, premer vodila: 1354 mm²
- Št. artikla:
- SV 9649360
- Opis izdelka
- Za izdelavo kabelskih priključnih sistemov.
- Material
- E-Cu
- Prečni prerez
- 1.354 mm²
- Dolžina
- 2.400 mm
- Opomba
- Lahko se individualno odreže na zahtevano dolžino
- Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 127,48 kg
- Teža bakra (kg na kos)
- 28,93
- Carinska tarifna številka
- 74071000
- EAN
- 4028177401662
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Opis izdelka
- SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 2400 mm, 45x45 mm, bar cross-section: 1354 mm²
- Dokumentacija
- Instructions
- Safety instructions