Maxi-PLS zbiralne sponke, E-Cu za sistem Maxi-PLS 60

Št. artikla: SV 9650202

Velikost: 60x60 mm, premer vodila: 2323 mm²

Št. artikla:
SV 9650202
Opis izdelka
Za izdelavo kabelskih priključnih sistemov.
Material
E-Cu
Prečni prerez
2.323 mm²
Dolžina
451 mm
Opomba
Lahko se individualno odreže na zahtevano dolžino
Primerno za
Širina: = 600 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
9,364 kg
Bruto teža
9,364 kg
Teža bakra (kg na kos)
9,364
Carinska tarifna številka
74071000
EAN
4028177940192
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Opis izdelka
SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 451 mm, 60x60 mm, bar cross-section: 2323 mm²
Odobritve
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details