Maxi-PLS zbiralne sponke, E-Cu za sistem Maxi-PLS 60

Št. artikla: SV 9650232

Velikost: 60x60 mm, premer vodila: 2323 mm²

Št. artikla:
SV 9650232
Opis izdelka
Za izdelavo kabelskih priključnih sistemov.
Material
E-Cu
Prečni prerez
2.323 mm²
Dolžina
651 mm
Opomba
Lahko se individualno odreže na zahtevano dolžino
Primerno za
Širina: = 800 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
13,43 kg
Bruto teža
13,46 kg
Teža bakra (kg na kos)
13,516
Carinska tarifna številka
74071000
EAN
4028177940253
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Opis izdelka
SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 651 mm, 60x60 mm, bar cross-section: 2323 mm²
Odobritve
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details